norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07161_ES Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Edelstahl 102 kB

Zeichnungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material

DLBDKKD1SWTFilter
07161-104XEdelstahlM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-105XEdelstahlM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-106XEdelstahlM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-108XEdelstahlM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70-/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-110XEdelstahlM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/708/12/17/22/27/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-112XEdelstahlM1220/25/30/35/40/45/50/60/7010,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30187,56103,85
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66