Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Ausführung:warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.Hinweis:Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.Auf Anfrage:Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10048 Aluminiumprofile 16x40 Typ I 219 kB
 Technischer Hinweis für Aluminiumprofile 577 kB

Zeichnungen

Aluminiumprofile 16x40 Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilfläche
cm²
F1 max.
kN
Gewicht
ca. kg/m
CADZub.PreisBestellen
10048-081640X1000816x4010001,066,751,253,374,1551,12 19,05 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angzeigt?


Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf.
Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm.

Bestellen Sie jetzt hier.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66