|
|
10048Aluminiumprofile 40x80 Typ I |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Ausführung:warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.Hinweis:Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.Auf Anfrage:Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Nutbreite | Profil | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Profilfläche cm² | F1 max. kN | Gewicht ca. kg/m | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10048-084080X1000 | 8 | 40x80 | 1000 | 26,7 | 101,02 | 13,39 | 25,15 | 16,52 | 5 | 4,51 |  | | auf Anfrage | |
Hinweis(e) zu diesem Artikel |
Wird Ihre Wunschlänge nicht angzeigt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm.
Bestellen Sie jetzt hier. |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|