|
|
10550-10Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Adapter PA, glasfaserverstärkt. Fixierung Zinkdruckguss. Befestigungsmaterial Stahl.Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Adapter können genutzt werden, um Greifbehälter an einer Profilnut (Nut 8 oder Nut 10) zu befestigen. Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.Lieferumfang1x Adaptergehäuse oben. 1x Adabtergehäuse unten. 1x Adapterflansch. 1x Sechskantmutter M4. 1x Senkschraube M4x35. 4x Nutfixierung Nut 8/10. 1x Zylinderschraube M8x16.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=Nutbreite | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10550-10-510 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 40,1 | 36 | 10,1 | 8/10 |  | | 5,93 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|