Becherhalter Kunststoff
für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen
10550-15

Becherhalter Kunststoff für Aluminiumprofile, geschlossen oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Becherhalter PA, glasfaserverstärkt.Hinweis:Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 (07175) und einem Nutenstein (07077 oder 07071) am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt.Lieferumfang1x Becherhalter.
1x Befestigung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10550-15 Becherhalter Kunststoff für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen 191 kB

Zeichnungen

Becherhalter Kunststoff
für Aluminiumprofile, geschlossen oder offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADZub.PreisBestellen
10550-15-00offen331725,52310093715,511811270106599,3 8,11 €
10550-15-10geschlossen331725,52310093-5,511811270106599,3 8,11 €