norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Einhängehalter Stahl für Rollenschienen, Form B, mit Anschlag
10448-51_B

Einhängehalter Stahl für Rollenschienen, Form B, mit Anschlag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von den Aluminiumprofilen für Rollenschienen in ein Rundprofil.

Die Einhängehalter sind inkl. Montageset.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448-51_B Einhängehalter Stahl für Rollenschienen, Form B, mit Anschlag 222 kB

Zeichnungen

Einhängehalter Stahl für Rollenschienen, Form B, mit Anschlag

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungH

CADZub.PreisBestellen
10448-51-447828Bmit Anschlag78,7 5,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66