|
|
10500_AExzenter Spannmodul Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss.Ausführung:Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis:Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.Vorteile:Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | H | H1 | H2 | H3 | L | Passend für Nutbreite | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
10500-00200808 | A | 20 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 33,16 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|