norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Gleitleisten Kunststoff für Rollenschienen
10448-08

Gleitleisten Kunststoff für Rollenschienen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz, Führungsleisten und als Distanzstück zwischen Kugel-/ und Bürstenelementen eingesetzt werden.
Die Gleitleiste kann in zwei unterschiedlichen Höhenlagen montiert werden.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448-08 Gleitleisten Kunststoff für Rollenschienen 287 kB

Zeichnungen

Gleitleisten Kunststoff für Rollenschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LängeCADZub.PreisBestellen
10448-08-33X20002000 19,07 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66