norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
O-Ring FPM 70.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm.

Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.

Form A: mit einer Kammer.
Form B: mit zwei getrennten Kammern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10454 Kabelhalter mit Hammer 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kabelhalter mit Hammer

Kabelhalter mit Hammer, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kabelhalter mit Hammer, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungNutbreiteNCADZub.PreisBestellen
10454-1108ATyp I88 1,89 €
10454-1208ATyp B88 1,89 €
10454-1210ATyp B1010 1,89 €

Kabelhalter mit Hammer, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kabelhalter mit Hammer, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungNutbreiteNCADZub.PreisBestellen
10454-2108BTyp I88 2,48 €
10454-2208BTyp B88 2,48 €
10454-2210BTyp B1010 2,48 €