Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
O-Ring FPM 70.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm .

Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10454_A Kabelhalter mit Hammer, Form A 174 kB

Zeichnungen

Kabelhalter mit Hammer, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2NutbreiteNCADZub.PreisBestellen
10454-1108ATyp I88 2,00 €
10454-1208ATyp B88 2,00 €
10454-1210ATyp B1010 2,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66