norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rücklaufsperrelemente Stahl für Rollenschienen
10448-06

Rücklaufsperrelemente Stahl für Rollenschienen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rücklaufsperre Stahl.
Achse Stahl.
Käfig Polyamid, kohlefaserverstärkt.
Ausführung:verzinkt.
Käfig schwarz.
Hinweis:Das Rücklaufsperrelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden. Es verhindert Rückwertsbewegungen von Gütern auf den Rollenschienen. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448-06 Rücklaufsperrelemente Stahl für Rollenschienen 363 kB

Zeichnungen

Rücklaufsperrelemente Stahl für Rollenschienen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
10448-06-3350Rücklaufsperrelement 9,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66