norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen
10448

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis:Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448 Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen 526 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungFarbe
Grundkörper
R1

Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10448-1281Aohne Spurkranzschwarz28150 0,83 €
10448-1282Aohne Spurkranzgelb28150 0,88 €
10448-1283Aohne Spurkranzrot28150 0,88 €
10448-1284Aohne Spurkranzgrün28150 0,88 €
10448-1285Aohne Spurkranzgrau28150 0,88 €

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungFarbe
Grundkörper
R1

Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10448-2281Bmit Spurkranzschwarz28150 0,88 €
10448-2282Bmit Spurkranzgelb28150 0,96 €
10448-2283Bmit Spurkranzrot28150 0,96 €
10448-2284Bmit Spurkranzgrün28150 0,96 €
10448-2285Bmit Spurkranzgrau28150 0,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66