Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.
Schrauben Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Rollen schwarz.
Schrauben verzinkt.
Hinweis:Die Rollenelemente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.

Befestigung Form A
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil mit den integrierten Spreizbolzen aufsetzen und niederdrücken. Durch die Spreizbolzen und Klemmen wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.

Befestigung Form B
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil aufsetzen und niederdrücken. Durch Einschlagen oder Einschrauben der Schrauben wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Alternativ können die Klemmen am Gehäuse-Unterteil abgebrochen und das Rollenelement mittels Schrauben und Nutensteinen fest auf dem Aluminiumprofil verschraubt werden.
Zeichnungshinweis:
1) mit Seitenführung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10450 Rollenelemente 252 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rollenelemente

Rollenelemente, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rollenelemente, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Ausführung 1NutbreiteTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10450-1000Aohne Seitenführung8/10100 3,63 €
10450-1100Amit Seitenführung8/10100 3,86 €

Rollenelemente, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rollenelemente, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Ausführung 1NutbreiteTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10450-2000Bohne Seitenführung8/10100 3,63 €
10450-2100Bmit Seitenführung8/10100 3,86 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66