Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl.
Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt.
Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.
Hinweis:Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.
Der Verbindersatz 10215-0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10215 Bolzenverbindersätze Typ B 282 kB

Zeichnungen

Bolzenverbindersätze Typ B
Bolzenverbindersätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAA1A2DL

L1CADZub.PreisBestellen
10215-0828B82818-11-18 4,19 €
10215-1040B103723-174022,5 3,28 €
10215-1045B104228-174522,5 3,28 €
10215-1060B105743-176022,5 4,11 €
10215-1080B10776340178022,5 4,24 €
10215-1090B10877345179022,5 4,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66