Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Gelenk Zinkdruckguss.
Fixierungen Zinkdruckguss.
Distanzringe Edelstahl.
Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.

Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10270 Gelenke Typ B und Typ I 347 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gelenke Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteForm

AA1BB1D

HLTCADZub.PreisBestellen
10270-063030I6A22,5-30-6,445307 15,68 €
10270-084040I8A30-40-8,460409 11,96 €
10270-084080I8B504040-8,4100809 36,67 €
10270-083030B8A22,5-30-8,345307 18,86 €
10270-104545B10A30-45-8,560458 16,75 €
10270-104590B10B504545-8,5100909 36,67 €
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 16,85 €
10270-1084040I8C30-40318,460409 17,59 €
10270-2084080I8D504040318,4100809 37,73 €
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 19,28 €
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 38,48 €