norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Ausführung:Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Hinweis:Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10265 Klemmwinkel Typ I 281 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmwinkel Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteFormAusführungAA1A2A3BD

D1HLL1L2TCADZub.PreisBestellen
10265-06I6A-156,335,7247-2727--5 4,51 €
10265-08I8A-20947,5329-3636--6 4,78 €
10265-0606I6Bmit Klemmhebel156,335,7247M6272713405 7,55 €
10265-0808I8Bmit Klemmhebel20947,5329M8363618656 8,93 €
10265-0615I6Cmit Exzenter-Spannmodul156,335,72415-272736,2-5 35,78 €
10265-0820I8Cmit Exzenter-Spannmodul20947,53220-363652,3-6 41,02 €