norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul
10265_C

Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Exzenterhebel Aluminiumguss.
Grundkörper Stahl.
Ausführung:Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Stahlteil brüniert.
Nutenstein verzinkt.
Hinweis:Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10265_C Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul 304 kB

Zeichnungen

Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
TypNutbreiteFormAusführungAA1A2A3BDHH1H2LL1TSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
10265-0615I6Cmit Exzenter-Spannmodul156,335,72415273462736,25290 34,81 €
10265-0820I8Cmit Exzenter-Spannmodul20947,53220364483652,363100 39,90 €