5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt
41300

5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis:Durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala, können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden.
Das Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners.
Durch die optimale Zugänglichkeit an das Werkstück können kurze Standardwerkzeuge eingesetzt werden.Dadurch werden die Werkzeugkosten erheblich reduziert.

Niederzugeffekt bei Einspanntiefe >5 mm.
Einspannweiten sind von 20 mm bis 320 mm möglich.
Montage:Der 5-Achs-Spanner kompakt kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme montiert werden.Zubehör:Auflageleisten 41345
Spannbacken 41320
Pendelbacke 41325
Mittelbacke 41335
Kupplung für Kreuzspannung 41365

Auflageleiste und Spannbacken mit Pins bitte separat bestellen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41300 5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt 247 kB
 41300 5-Achs-Spanner kompakt 2,4 MB
 BEDIENUNGSANLEITUNG 5-ACHS-SPANNER kompakt 1,1 MB

Zeichnungen

5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCHLZugkraft
max. kN
Dazugehörende
Passschraube

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522,272 2.639,90 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 3.168,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66