Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl gehärtet.Ausführung:blank.Hinweis:Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.

Lieferung erfolgt paarweise.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41345 Auflageleisten 85,3 kB

Zeichnungen

Auflageleisten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHCADZub.PreisBestellen
41345-09003129012 81,21 €
41345-09003179017 85,32 €
41345-125031212512 93,55 €
41345-125031712517 97,66 €