|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Einsatzstahl. Spannbacken Werkzeugstahl.Ausführung:Grundkörper brüniert. Spannbacken gehärtet, blank.Hinweis:Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen. Die Spannbacken des Pendelbackens können um ±4° geschwenkt werden. Der Pendelbacken kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden. Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | Gewicht kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
41325-09015010 | 90 | 6 |  | | 597,27 € | | 41325-12515010 | 125 | 8,77 |  | | 715,49 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|