|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:Spannbacke gehärtet, blank. Spannkralle gehärtet, brüniert.Hinweis:Zum Spannen von runden Werkstücken. Maximaler Spannhub der Spannbacken von 1 mm.
Lieferung erfolgt paarweise.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | Spannbereich min. - max. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
41350-09035 | 90 | 20 mm - 250 mm |  | | 473,91 € | | 41350-12535 | 125 | 20 mm - 320 mm |  | | 558,20 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|