Spannbacken komplett
41315

Spannbacken komplett

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis:Spannbacken komplett dienen zur Erweiterung des 5-Achs-Spanners kompakt.
Mit den Spannbacken komplett können große Werkstücke in einer Kreuzspannung realisiert werden. Somit erreicht man eine 4 Seitenspannung. Hierfür werden zusätzlich Grundplatten, Verlängerungswellen und die Kupplung für Kreuzspannungen benötigt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41315 Spannbacken komplett 360 kB

Zeichnungen

Spannbacken komplett

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

BGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
41315-09015010rechts905,18 825,09 €
41315-09015020links905,18 825,09 €
41315-12515010rechts1257,416 965,78 €
41315-12515020links1257,416 965,78 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66