Spannbacken mit Pins
41320

Spannbacken mit Pins

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:Backe gehärtet, blank.
Pins gehärtet, brüniert.
Hinweis:Zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc.

Lieferung erfolgt stückweise.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41320 Spannbacken mit Pins 145 kB

Zeichnungen

Spannbacken mit Pins

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BAnzahl
Pins
CADZub.PreisBestellen
41320-0901906 135,70 €
41320-12511258 164,48 €