Spannbacken mit Bearbeitungszugabe
41320

Spannbacken mit Bearbeitungszugabe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Bestellhinweis:Lieferung erfolgt stückweise.Hinweis:Spannbacken mit Bearbeitungszugabe eignen sich besonders zur Einarbeitung von Werkstückkonturen und spezifischen Absätzen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41320 Spannbacken mit Bearbeitungszugabe 81,3 kB

Zeichnungen

Spannbacken mit Bearbeitungszugabe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerB

CADZub.PreisBestellen
41320-090290 68,76 €
41320-1252125 74,05 €