norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR).Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28004_A Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor 90,7 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28004-120014A20G1/41578176 0,60 €
28004-122038A22G3/8146,510,5188 0,65 €
28004-128012A28G1/2168112412 0,72 €
28004-135034A35G3/4218123016 0,96 €
28004-143100A43G132111236- 1,33 €
28004-151114A51G1 1/433101642- 2,72 €
28004-158112A58G1 1/240121650- 3,34 €
28004-174200A74G248122264- 4,67 €
28004-1201415A20M14x1,51578177 0,60 €
28004-1221615A22M16x1,5146,510188 0,65 €
28004-1251815A25M18x1,516710,52110 0,65 €
28004-1282015A28M20x1,5187,5112416 0,72 €
28004-1282215A28M22x1,5167,512,52412 0,74 €
28004-1362615A36M26x1,5218,513,530211,24 €
28004-1362715A36M27x1,5218,513,530211,30 €
28004-1514015A51M40x1,532101742- 2,83 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66