Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung:Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3.
Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Thermometer
Form B: mit Thermometer

1) Flachdichtung
2) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28000 Ölstandsanzeiger 197 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Ölstandsanzeiger

Ölstandsanzeiger Form A, ohne Thermometer

mehr Info

Zeichnungen

Ölstandsanzeiger Form A, ohne Thermometer

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBD1HH1LL1L2L3Anzahl
Befestigungsschrauben
CADZub.PreisBestellen
28000-1076A27M1020211037644372 9,60 €
28000-1127A27M12191815112795802 12,62 €

Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer

mehr Info

Zeichnungen

Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD1HH1LL1L2L3Anzahl
Befestigungsschrauben
ThermometerskalaCADZub.PreisBestellen
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 12,97 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 16,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66