Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:1. Verschlussgehäuse Chromstahl.

2. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 40 µm. Luftförderung bis 720 Lt./Min.

3. Flachdichtung Kork.

4. Montageflansch mit Feststellschrauben, Renkverschluss.

5. Flachdichtung Kork.

6. Kette Messing, vernickelt.

7. Einfüllsieb Stahl, verzinkt.
Hinweis:Die Einfüllstutzen werden mit Dichtungen und Feststellschrauben (M5) geliefert.

Nicht geeignet für Wasserbehälter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28071 Einfüllstutzen 317 kB

Zeichnungen

Einfüllstutzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1DD1D2D3D4D5LL1CADZub.PreisBestellen
28071-45ohne Kette46,527,5522541,36 (3x)4366 10,19 €
28071-77mit Kette8049834471,56 (6x)5780 12,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66