|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:1. Verschlussdeckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz.
3. Flansch Stahl, vernickelt.
4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt.
5. Flanschdichtung Kork.
6. Kette: Messing.Hinweis:Form A: Der max. Druck beim Entlüften beträgt 50mbar (0,73 psi) bei einer max. Luftmenge von 500 l/min. Der Luftfilter verhindert das Eindringen von Verschmutzungen.
Form B: Beinhaltet ein Be- und Entlüftungsventil aus Kunststoff. Der Öffnungsdruck beim Entlüften beträgt 0,35bar (±0,05bar). Der Öffnungsdruck beim Belüften beträgt 0,05bar. Diese Form eignet sich somit für Anwendungen, bei denen der Luftstrom in beiden Richtungen geregelt werden soll. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
28072-170 | A | mit Filter | 70 | 46 | 83 | 58 | 72 | 60 | 37 | 41 | 94 | 115 | 14 |  | | 15,33 € | | 28072-270 | B | Be-und Entlüftungsventil | 70 | 46 | 83 | 58 | 72 | 60 | 37 | 41 | 94 | 115 | 14 |  | | 21,46 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|