norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Werkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.
Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab Zink, phosphatiert.
O-Ring Gummi (NBR).
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) Deckel
2) Luftfilter
3) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28054_B Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter 128 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1CADZub.PreisBestellen
28054-236038B36G3/82341711 2,04 €
28054-241012B41G1/22841812 2,23 €
28054-247034B47G3/43351712 2,45 €
28054-252100B52G13852012 2,88 €
28054-263114B63G1 1/44952313 3,52 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 3,67 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,04 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,14 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,23 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66