Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Deckel Messing.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Ausführung:Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm.
Flachdichtung asbestfrei.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28040 Entlüftungsschrauben Messing 212 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben Messing

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1SWCADZub.PreisBestellen
28040-2001420G1/424,57,518 2,29 €
28040-2403824,5G3/824,58,522 2,84 €
28040-3001230G1/224,58,527 3,16 €