Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Magnet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28026 Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet 180 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
28026-2101421G1/45710619 1,97 €
28026-2403824,5G3/88710722 2,84 €
28026-3001230G1/210810727 2,94 €
28026-3603436,5G3/413810734 4,99 €
28026-4210042,5G113814740 6,76 €