norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28016 Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant DIN 910 156 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant DIN 910

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1KLL1SWCADZub.PreisBestellen
28016-101010M10x11468310 0,55 €
28016-101215M12x1,517612313 0,71 €
28016-101415M14x1,519612313 0,74 €
28016-101615M16x1,521612317 0,92 €
28016-101815M18x1,523812417 1,17 €
28016-102015M20x1,525814419 1,28 €
28016-102215M22x1,527814419 1,45 €
28016-102415M24x1,529914422 2,06 €
28016-102615M26x1,5311016424 2,40 €
28016-102720M27X2321016424 2,47 €
28016-103015M30x1,5361016424 2,87 €
28016-103320M33X2391116527 3,55 €
28016-103615M36x1,5421116527 5,46 €
28016-104215M42x1,5491216530 6,72 €
28016-104220M42X2491216530 6,72 €
28016-104815M48x1,5551216530 9,54 €
28016-104820M48X2551216530 9,55 €
28016-10018G1/81468310 0,54 €
28016-10014G1/418612313 0,74 €
28016-10038G3/822612317 0,89 €
28016-10012G1/226814419 1,32 €
28016-10034G3/4321016424 2,31 €
28016-10100G1391116527 3,01 €
28016-10114G1 1/4491216530 6,66 €
28016-10112G1 1/2551216530 8,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66