norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28014 Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant DIN 908 160 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant DIN 908

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1KLSWCADZub.PreisBestellen
28014-100810M8x112384 0,22 €
28014-101010M10x114385 0,23 €
28014-101215M12x1,5173126 0,35 €
28014-101415M14x1,5193126 0,41 €
28014-101615M16x1,5213128 0,50 €
28014-101815M18x1,5234128 0,64 €
28014-102015M20x1,52541410 0,83 €
28014-102215M22x1,52741410 0,96 €
28014-102415M24x1,52941412 1,11 €
28014-102615M26x1,53141612 1,37 €
28014-102720M27X23241612 1,47 €
28014-103015M30x1,53641617 1,66 €
28014-103320M33X23951617 2,04 €
28014-103615M36x1,54251619 2,89 €
28014-104215M42x1,54951622 4,09 €
28014-104220M42X24951622 4,09 €
28014-104815M48x1,55551624 6,02 €
28014-104820M48X25551624 6,89 €
28014-10018G1/814385 0,23 €
28014-10014G1/4183126 0,39 €
28014-10038G3/8223128 0,56 €
28014-10012G1/22641410 0,87 €
28014-10034G3/43241612 1,46 €
28014-10100G13951617 1,97 €
28014-10114G1 1/44951622 4,06 €
28014-10112G1 1/25551624 6,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66