norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung:schwarz.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.

Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28030 Verschlussschrauben 220 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1LL1CADZub.PreisBestellen
28030-120014A20G1/499 0,35 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,41 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,49 €
28030-131034A31G3/41211 0,67 €
28030-139100A39G11212 0,93 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,37 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 1,53 €
28030-168200A68,5G21516 2,58 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,35 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,41 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,43 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,49 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,49 €
28030-220014B20G1/499 0,40 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,43 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,51 €
28030-231034B31G3/41211 0,74 €
28030-239100B39G11212 0,96 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 1,45 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 1,83 €
28030-268200B68,5G21516 2,64 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,40 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,45 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,45 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,51 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,53 €