Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung: Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
Download Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 28048_A Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung 119 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S
min.
CAD Zub. Preis Bestellen
28048-13018A30182314148 1,29 €
Suche
Mein norelem E-Mail Passwort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66