Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Kegelräder Stahl.
Ausführung:Gehäuse blank.
Kegelräder oberflächengehärtet.
Kugellager mit Dichtscheibe RS.
Hinweis:Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe besonders geeignet für den Antrieb mit Elektromotoren. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig.

Der An- und Abtrieb erfolgt über einen Innensechskant.

Dieses Kegelradgetriebe ist ideal einsetzbar als Umlenkgetriebe, Verteilergetriebe oder als Vorsatzgetriebe für Elektromotoren z.B. für Jalousien und Stellantriebe im Sondermaschienenbau.
Technische Daten:Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)Temperaturbereich:-20 °C bis +40 °CZeichnungshinweis:
1) Für gewindefurchende Schrauben DIN 7500 M5.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22714 Kegelradgetriebe 362 kB

Zeichnungen

Kegelradgetriebe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungÜbersetzungs-
verhältnis
max.
Drehzahl
1/min
max. Antriebs-
drehmoment M
Nm
SW1SW2CADZub.PreisBestellen
22714-1171Kegelradgetriebe1:11501077 30,80 €
22714-1172Kegelradgetriebe1:11501077 35,52 €
22714-1173Kegelradgetriebe1:11501077 36,59 €
22714-1174Kegelradgetriebe1:11501077 41,41 €
22714-91Montageflansch----- 19,86 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66