norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Ausführung:Gehäuse blank.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Hinweis:Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 14 mm und 5 verschiedenen Übersetzungen. Der Antrieb befindet sich auf der breiten Seite des Getriebes. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.

Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.

Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6.
Zeichnungshinweis:
1) Antrieb
2) Abtrieb
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22700-12 Schneckengetriebe kompakt 264 kB

Zeichnungen

Schneckengetriebe 
kompakt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ÜbersetzungsverhältnisSelbsthemmungmax. Antriebsdrehmoment
M
Nm
max. Abtriebsdrehmoment
M
Nm
CADZub.PreisBestellen
22700-12-11:1ohne Selbsthemmung42 63,80 €
22700-12-22,5:1ohne Selbsthemmung32 63,80 €
22700-12-44,33:1mit Selbsthemmung32 63,80 €
22700-12-66:1mit Selbsthemmung23 63,80 €
22700-12-1313:1mit Selbsthemmung13 63,80 €