Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Hinweis:Universell einsetzbares und wartungfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 20 mm und 7 verschiedenen Übersetzungen. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig.

- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
Technische Daten:Verdrehspiel: ±1°
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.Beachten:FR zulässige Radialkraft bei FA=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22700 Schneckengetriebe 303 kB

Zeichnungen

Schneckengetriebe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungsverhältnisSelbsthemmungDrehzahlbereich
n
1/min
max. Antriebs-
drehmoment M
Nm
max. Abtriebsdrehmoment
M
Nm
Wellenbelastung
FR
N
Wellenbelastung
FA
N
Wirkungsgrad
%
CADZub.PreisBestellen
22700-1313:1ohne Selbsthemmung100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 152,37 €
22700-1515:1ohne Selbsthemmung100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 152,37 €
22700-1818:1mit Selbsthemmung100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 152,37 €
22700-2323:1mit Selbsthemmung100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 152,37 €
22700-3030:1mit Selbsthemmung100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 152,37 €
22700-4040:1mit Selbsthemmung100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 152,37 €
22700-6565:1mit Selbsthemmung100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 152,37 €