norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl.Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Kegelräder oberflächengehärtet.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Hinweis:Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig.

- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
Technische Daten:Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.Beachten:FR zulässige Radialkraft bei FA=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22712 Kegelradgetriebe 204 kB

Zeichnungen

Kegelradgetriebe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungs-
verhältnis
Drehzahlbereich
n
1/min
max.
Drehmoment
Nm
D

AA1A2A3A4BCADZub.PreisBestellen
22712-18321:1100 / 500 / 10000,35 / 0,1 / 0,0566,58,566,51118 100,91 €
22712-20351:1100 / 500 / 10000,75 / 0,3 / 0,1587,51077,51020 111,84 €
22712-24421:1100 / 500 / 10002,5 / 1 / 0,510912891624 117,60 €
22712-26461:1100 / 500 / 10004 / 1,5 / 0,751210139101626 119,37 €
22712-30531:1100 / 500 / 10005 / 2 / 112111511111630 123,58 €
22712-32561:1100 / 500 / 10008 / 3 / 1,512121712121632 127,48 €
22712-35601:1100 / 500 / 100010 / 4 / 2121317,513,5131635 134,43 €
BestellnummerD1

D2D3D4D5LL1L2SS1S2TWellenbelastung
FR
N
Wellenbelastung
FA
N
CADZub.PreisBestellen
22712-1832M3x83,1M3x10M3x613321223280,82,16060 100,91 €
22712-2035M3x83,1M3x10M3x616351225280,82,05100100 111,84 €
22712-2442M4x84,1M4x10M4x8194216304121,52120120 117,60 €
22712-2646M5x84,1M4x10M4x8214616334121,52140140 119,37 €
22712-3053M5x84,1M4x10M4x8245316384121,52,1240240 123,58 €
22712-3256M5x84,1M4x10M4x8285616404121,52,1550550 127,48 €
22712-3560M5x84,1M4x10M4x830601642,54121,52,1550550 134,43 €