Kettenräder einfach 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606 255 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1012051600808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7583833,1820107,2251,313 1,56 €
22252-1012051600908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7594237,1324107,2251,313 1,94 €
22252-1012051601008 B-11/2X5/1612,7 x 7,751045,941,126107,2251,313 2,15 €
22252-1012051601108 B-11/2X5/1612,7 x 7,751149,945,0729107,2251,313 2,54 €
22252-1012051601208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 2,95 €
22252-1012051601308 B-11/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 3,28 €
22252-1012051601408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 3,63 €
22252-1012051601508 B-11/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 3,87 €
22252-1012051601608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 4,20 €
22252-1012051601708 B-11/2X5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 4,70 €
22252-1012051601808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 5,17 €
22252-1012051601908 B-11/2X5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 6,23 €
22252-1012051602008 B-11/2X5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 6,82 €
22252-1012051602108 B-11/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 7,29 €
22252-1012051602208 B-11/2X5/1612,7 x 7,752294,189,2470147,2281,313 7,52 €
22252-1012051602308 B-11/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 7,81 €
22252-1012051602408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,2970147,2281,313 8,07 €
22252-1012051602508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 8,51 €
22252-1012051602608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,3670167,2301,313 8,99 €
22252-1012051602708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,470167,2301,313 9,23 €
22252-1012051602808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,4270167,2301,313 9,32 €
22252-1012051602908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,4680167,2301,313 10,61 €
22252-1012051603008 B-11/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 11,83 €
22252-1012051603108 B-11/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5490167,2301,313 12,51 €
22252-1012051603208 B-11/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5690167,2301,313 12,72 €
22252-1012051603308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,690167,2301,313 13,09 €
22252-1012051603408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6490167,2301,313 14,13 €
22252-1012051603508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6890167,2301,313 14,75 €
22252-1012051603608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7290167,2351,313 16,23 €
22252-1012051603708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7690167,2351,313 16,63 €
22252-1012051603808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,870247,2401,313 18,73 €
22252-1012051604508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0770247,2401,313 22,02 €
22252-1012051605708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5470247,2401,313 26,42 €
22252-1012051607608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3380247,2401,313 40,08 €
22252-1012051609508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1180247,2451,313 62,76 €
22252-1012051611408 B-11/2X5/1612,7 x 7,75114467,4460,980247,2451,313 87,74 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66