Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 240 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 5,80 €
22252-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 6,86 €
22252-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 7,70 €
22252-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 9,15 €
22252-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 10,88 €
22252-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 12,73 €
22252-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 13,60 €
22252-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 16,10 €
22252-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 18,25 €
22252-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 19,68 €
22252-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 22,34 €
22252-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 23,71 €
22252-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 25,18 €
22252-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 30,15 €
22252-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 32,19 €
22252-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 33,39 €
22252-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 34,68 €
22252-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 37,51 €
22252-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 41,20 €
22252-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 42,55 €
22252-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 44,86 €
22252-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 46,71 €
22252-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 49,17 €
22252-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 51,48 €
22252-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 53,50 €
22252-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 56,21 €
22252-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 60,42 €
22252-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 63,10 €
22252-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 65,59 €
22252-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 68,90 €
22252-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 75,15 €
22252-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 96,31 €
22252-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 123,79 €
22252-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 218,79 €
22252-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 371,29 €
22252-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,811504016,2802,526 556,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66