Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606 278 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1034071600812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6885849,78311211,130219 3,28 €
22252-1034071600912 B-13/4X7/1619,05 x 11,68963,955,7371211,130219 3,87 €
22252-1034071601012 B-13/4X7/1619,05 x 11,681069,861,64421211,130219 4,70 €
22252-1034071601112 B-13/4X7/1619,05 x 11,681175,867,61461611,135219 5,25 €
22252-1034071601212 B-13/4X7/1619,05 x 11,681281,873,6521611,135219 6,20 €
22252-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 7,29 €
22252-1034071601412 B-13/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 8,07 €
22252-1034071601512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 8,99 €
22252-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 10,28 €
22252-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 11,23 €
22252-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 11,95 €
22252-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 13,09 €
22252-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 13,81 €
22252-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 16,23 €
22252-1034071602212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6822142133,86902011,140219 17,31 €
22252-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 17,89 €
22252-1034071602412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6824154,1145,94902011,140219 18,68 €
22252-1034071602512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 19,54 €
22252-1034071602612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6826166,2158,04952011,140219 21,16 €
22252-1034071602712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6827172,3164,09952011,140219 22,38 €
22252-1034071602812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6828178,3170,13952011,140219 23,26 €
22252-1034071602912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6829184,4176,19952011,140219 23,98 €
22252-1034071603012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6830190,4182,25952011,140219 25,14 €
22252-1034071603112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6831196,5188,31952011,140219 27,17 €
22252-1034071603212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6832202,5194,35952011,140219 28,43 €
22252-1034071603312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6833208,6200,4952011,140219 29,47 €
22252-1034071603412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6834214,6206,46952011,140219 30,42 €
22252-1034071603512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6835220,7212,52952011,140219 31,46 €
22252-1034071603612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6836226,8218,581002011,140219 33,42 €
22252-1034071603712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6837232,8224,641002011,140219 34,78 €
22252-1034071603812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6838238,9230,691002411,156219 47,09 €
22252-1034071604512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6845283,2273,11002411,156219 47,50 €
22252-1034071605712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6857355,9345,811003011,156219 59,65 €
22252-1034071607612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6876471,1460,991003011,156219 94,00 €
22252-1034071609512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6895586,2576,171003011,165219 167,87 €
22252-1034071611412 B-13/4X7/1619,05 x 11,68114701,4691,361003011,165219 242,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66