|
|
22250_AKettenräder einfach 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, einbaufertig Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.Ausführung:blank. Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.Hinweis:Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | ISO-Nr. | Teilung Zoll | Teilung mm | Zähnezahl | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22250-1058030801015 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 15 | M4 | 9,1 | 5 | 25 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 8,67 € | | 22250-1058030801016 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 16 | M4 | 9,1 | 5 | 25 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 8,67 € | | 22250-1058030801018 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 18 | M5 | 9,1 | 6 | 25 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 8,67 € | | 22250-1058030801019 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 25 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 8,67 € | | 22250-1058030801020 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 25 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 8,67 € | | 22250-1058030801116 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 16 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 10,68 € | | 22250-1058030801118 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 18 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 10,68 € | | 22250-1058030801115 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 15 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 10,68 € | | 22250-1058030801119 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 10,68 € | | 22250-1058030801120 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 10,68 € | | 22250-1058030801216 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 16 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801218 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 18 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801215 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 15 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801219 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801225 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801220 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801222 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801224 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 11,91 € | | 22250-1058030801315 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 15 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801316 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 16 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801330 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801318 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 18 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801319 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801320 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801322 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801324 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801325 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801328 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 13,42 € | | 22250-1058030801416 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 16 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801418 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 18 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801419 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801420 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801415 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 15 | M4 | 9,1 | 5 | 30 | 1,6 | 16 | 2,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801422 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801432 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801424 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801425 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801428 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801430 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 14,65 € | | 22250-1058030801519 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801535 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801520 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801522 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801524 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801525 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801528 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801530 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801532 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 16,74 € | | 22250-1058030801620 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801622 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801624 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801619 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801625 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801638 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801628 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801630 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801632 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801635 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 18,36 € | | 22250-1058030801720 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801722 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801724 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801725 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801719 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801728 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801738 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801730 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801732 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801735 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 20,37 € | | 22250-1058030801819 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 60 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801820 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 60 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801824 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801825 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801822 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801828 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801842 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801830 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801832 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801835 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801838 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801840 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 22,52 € | | 22250-1058030801919 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 60 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801920 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 60 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801924 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801925 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801928 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801930 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801932 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801935 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801922 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801938 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801942 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030801940 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 24,22 € | | 22250-1058030802019 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802020 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802022 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802024 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802025 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802030 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802032 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802035 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802028 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802038 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802042 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802040 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 26,04 € | | 22250-1058030802119 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802120 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802122 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802124 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802125 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802130 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802132 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802128 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802135 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802142 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802138 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802140 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 27,87 € | | 22250-1058030802219 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802220 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802222 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802224 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802225 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802228 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802230 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802242 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802232 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802235 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802238 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802240 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 30,08 € | | 22250-1058030802319 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802320 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802322 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802324 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802325 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802330 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802332 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802328 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802335 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802342 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802338 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802340 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 31,45 € | | 22250-1058030802419 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802420 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802422 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802424 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802425 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802428 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802442 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802430 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802432 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802435 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802438 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802440 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 32,48 € | | 22250-1058030802519 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 65 | 19 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802520 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 65 | 20 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802522 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 65 | 22 | M5 | 9,1 | 6 | 30 | 1,6 | 16 | 2,8 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802524 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 70 | 24 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802525 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 70 | 25 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802528 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 28 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802542 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 42 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802530 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 30 | M6 | 9,1 | 8 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802532 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 32 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802535 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 35 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802538 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 38 | M8 | 9,1 | 10 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | | 22250-1058030802540 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 40 | M10 | 9,1 | 12 | 30 | 1,6 | 16 | 3,3 |  | | 34,44 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|