Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
22252

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.
Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22252 Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 253 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22252-1058030800810 B-15/8X3/815,875 x 9,65848,441,4825109,1251,616 2,07 €
22252-1058030800910 B-15/8X3/815,875 x 9,65953,346,4230109,1251,616 2,54 €
22252-1058030801010 B-15/8X3/815,875 x 9,651058,351,3735109,1251,616 3,07 €
22252-1058030801110 B-15/8X3/815,875 x 9,651163,256,3437129,1301,616 3,77 €
22252-1058030801210 B-15/8X3/815,875 x 9,651268,261,3442129,1301,616 4,20 €
22252-1058030801310 B-15/8X3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 4,70 €
22252-1058030801410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 5,17 €
22252-1058030801510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 5,93 €
22252-1058030801610 B-15/8X3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 6,47 €
22252-1058030801710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 7,21 €
22252-1058030801810 B-15/8X3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 7,96 €
22252-1058030801910 B-15/8X3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 8,56 €
22252-1058030802010 B-15/8X3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 9,23 €
22252-1058030802110 B-15/8X3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 9,85 €
22252-1058030802210 B-15/8X3/815,875 x 9,6522118,4111,5580169,1301,616 10,65 €
22252-1058030802310 B-15/8X3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 11,11 €
22252-1058030802410 B-15/8X3/815,875 x 9,6524128,5121,6280169,1301,616 11,48 €
22252-1058030802510 B-15/8X3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 12,16 €
22252-1058030802610 B-15/8X3/815,875 x 9,6526138,6131,785209,1351,616 14,48 €
22252-1058030802710 B-15/8X3/815,875 x 9,6527143,6136,7585209,1351,616 15,77 €
22252-1058030802810 B-15/8X3/815,875 x 9,6528148,7141,7890209,1351,616 16,59 €
22252-1058030802910 B-15/8X3/815,875 x 9,6529153,7146,8390209,1351,616 17,39 €
22252-1058030803010 B-15/8X3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 17,89 €
22252-1058030803110 B-15/8X3/815,875 x 9,6531163,8156,9295209,1351,616 19,42 €
22252-1058030803210 B-15/8X3/815,875 x 9,6532168,9161,9595209,1351,616 20,15 €
22252-1058030803310 B-15/8X3/815,875 x 9,6533173,916795209,1351,616 20,95 €
22252-1058030803410 B-15/8X3/815,875 x 9,6534178,9172,0595209,1351,616 21,57 €
22252-1058030803510 B-15/8X3/815,875 x 9,6535184177,195209,1351,616 22,49 €
22252-1058030803610 B-15/8X3/815,875 x 9,6536189182,15100209,1351,616 23,78 €
22252-1058030803710 B-15/8X3/815,875 x 9,6537194,1187,2100209,1351,616 24,54 €
22252-1058030803810 B-15/8X3/815,875 x 9,6538199,1192,2480249,1401,616 25,40 €
22252-1058030804510 B-15/8X3/815,875 x 9,6545236227,5880249,1401,616 26,84 €
22252-1058030805710 B-15/8X3/815,875 x 9,6557296,6288,1890249,1451,616 39,97 €
22252-1058030807610 B-15/8X3/815,875 x 9,6576392,5384,1690249,1501,616 63,29 €
22252-1058030809510 B-15/8X3/815,875 x 9,6595488,5480,14100249,1561,616 106,97 €
22252-1058030811410 B-15/8X3/815,875 x 9,65114584,5576,13100249,1561,616 162,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66