norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ EdelstahlDIN ISO 606
22255

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ Edelstahl DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22255 Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ EdelstahlDIN ISO 606 319 kB

Zeichnungen

Kettenräder einfach 5/8“ x 3/8“ EdelstahlDIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1LCRCADZub.PreisBestellen
22255-1058030801310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 22,04 €
22255-1058030801410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 23,47 €
22255-1058030801510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 26,55 €
22255-1058030801610 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 29,88 €
22255-1058030801710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 32,19 €
22255-1058030801810 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 36,15 €
22255-1058030801910 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 38,73 €
22255-1058030802010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 42,39 €
22255-1058030802110 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 44,91 €
22255-1058030802310 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 54,87 €
22255-1058030802510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 59,89 €
22255-1058030803010 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 88,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66