norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kettenräder zweifach 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22253

Kettenräder zweifach 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.Ausführung:blank, nicht gehärtet.Hinweis:Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder sind vorgebohrt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22253 Kettenräder zweifach 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 298 kB

Zeichnungen

Kettenräder zweifach 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADZub.PreisBestellen
22253-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,91262,78,3180,88 2,47 €
22253-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,391562,78,3180,88 2,60 €
22253-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,891782,78,3180,88 2,98 €
22253-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,391982,78,3180,88 3,12 €
22253-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,912182,78,3180,88 3,24 €
22253-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,422482,78,3180,88 3,55 €
22253-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,952682,78,3180,88 3,56 €
22253-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,482982,78,3180,88 3,84 €
22253-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,0132102,78,3200,88 3,84 €
22253-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,5334102,78,3200,88 4,18 €
22253-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,0737102,78,3200,88 4,25 €
22253-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,6139102,78,3200,88 4,59 €
22253-2080003002005 B-28,0 x 3,02054,251,1440102,78,3200,88 4,74 €
22253-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,6745122,78,3200,88 5,27 €
22253-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,2145122,78,3200,88 5,67 €
22253-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,7545122,78,3200,88 5,70 €
22253-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,2945122,78,3200,88 5,89 €
22253-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,8345122,78,3200,88 6,20 €
22253-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,3750122,78,3220,88 6,42 €
22253-2080003002705 B-28,0 x 3,02772,368,9150122,78,3220,88 7,04 €
22253-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,5350122,78,3220,88 8,43 €
22253-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,6160122,78,3220,88 9,12 €
22253-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,2460122,78,3220,88 10,41 €
22253-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,7960122,78,3220,88 10,97 €
22253-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,8860122,78,3220,88 11,53 €
22253-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,7101,9760122,78,3220,88 12,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66