|
|
22280Kettenspannräder mit Kugellager |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kettenrad Stahl C45. Kugellager aus Wälzlagerstahl.Ausführung:Kettenrad brüniert.Hinweis:Einbaufertige Kettenspannräder komplett mit Kugellager. Für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.Temperaturbereich:-20 °C bis +120 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | ISO-Nr. | Teilung Zoll | Teilung mm | Zähnezahl | D | D1 | D2 | D3 | B1 | L1 | L2 | C | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22280-038073221 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 40 | 16 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 7,54 € | | 22280-038073222 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 40 | 16 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 7,70 € | | 22280-012051614 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 7,54 € | | 22280-012051616 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 7,90 € | | 22280-012051618 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 40 | 16 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 8,47 € | | 22280-058030814 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 8,83 € | | 22280-058030815 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 9,35 € | | 22280-058030817 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 40 | 16 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 10,24 € | | 22280-034071613 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 40 | 16 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 10,44 € | | 22280-034071615 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 40 | 16 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 11,28 € | | 22280-100170212 | 16 B-1 | 1 x 17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 47 | 20 | 16,2 | 14 | 17,7 | 2,5 |  | | 15,95 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|