Rollenketten einfach DIN ISO 606, gerade Lasche
22208

Rollenketten einfach DIN ISO 606, gerade Lasche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vorgereckt.Bestellhinweis:Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.Hinweis:Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geraden Laschen. Alle Ketten sind vorgereckt.
Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich:-20 °C bis +120 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22208 Rollenketten einfach DIN ISO 606, gerade Lasche 425 kB
 Technischer Hinweis für Rollenketten 191 kB

Zeichnungen

Rollenketten einfach DIN ISO 606, gerade Lasche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
B2B4B7D1D2G~LAnzahl GliederBruchkraft
F min.
kN
CADZub.PreisBestellen
22208-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3171,58,514,4511,8~500039318 31,72 €
22208-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,62,410,165,0814,7~500031522,4 40,47 €
22208-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,72,712,075,7216~500026329 56,00 €
22208-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,1315,888,2821~500019760 117,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66