Rollenketten einfach DIN ISO 606, geschweifte Lasche
22200

Rollenketten einfach DIN ISO 606, geschweifte Lasche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vorgereckt.Bestellhinweis:Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.Hinweis:Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt.
Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich:-20 °C bis +120 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22200 Rollenketten einfach DIN ISO 606, geschweifte Lasche 436 kB
 Technischer Hinweis für Rollenketten 193 kB

Zeichnungen

Rollenketten einfach DIN ISO 606, geschweifte Lasche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
B2B4B7D1D2G~LAnzahl GliederBruchkraft
F min.
kN
CADZub.PreisBestellen
22200-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 25,51 €
22200-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 27,85 €
22200-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 35,71 €
22200-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 49,32 €
22200-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 103,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66