Rollenketten einfach Edelstahl DIN ISO 606, geschweifte Lasche
22212

Rollenketten einfach Edelstahl DIN ISO 606, geschweifte Lasche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:vorgereckt.Bestellhinweis:Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.Hinweis:Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Ungeschmiert, die Ketten müssen je nach Einsatzfall geschmiert werden.
Die Rollenketten aus Edelstahl bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und eine gute chemische Beständigkeit. Diese können in Anwendungen mit Wasser und bei hohen Temperaturen verwendet werden.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich:-20 °C bis +400 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22212 Rollenketten einfach Edelstahl DIN ISO 606, geschweifte Lasche 518 kB
 Technischer Hinweis für Rollenketten 191 kB

Zeichnungen

Rollenketten einfach Edelstahl DIN ISO 606, geschweifte Lasche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
B2B4B7D1D2G~LAnzahl GliederBruchkraft
F min.
kN
CADZub.PreisBestellen
22212-038073252506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 127,98 €
22212-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 150,29 €
22212-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 198,63 €
22212-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 209,13 €
22212-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 430,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66